- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное/крестовое соединение для создания горизонтального или крестообразного ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 85x600 Рекомендованное количество винтов 20 St. Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цинковый Ширина ответвления 600 mm Размеры
Высота 85 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,4741 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,4741 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 860 FS / 6042143 , 0.22MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 860 FS / 6042143 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAA 860 FS / 6042143 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 860 FS / 6042143 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 860 FS / 6042143 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка Т-образного/крестового соединения FS
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2