Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042105 / Т-образное/крестовое соединение 35 FS

Т-образное/крестовое соединение FS

Артикул, номер 6040357 | EAN 4012196453672

Описание продукта
Описание продукта
Секция для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 310 FS 100 mm 6040322
1 Штук
RAA 320 FS 200 mm 6040349
1 Штук
RAA 330 FS 300 mm 6040357
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 330 FS / 6040357 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 330 FS / 6040357 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 330 FS / 6040357 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 330 FS / 6040357 , 0.12MB , pdf

RAA 330 FS / 6040357
Загрузить