Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042101 / Т-образное/крестовое соединение 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаСекция для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 1 in Высота 35 mm Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 310 FS / 6040322 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 310 FS / 6040322 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 310 FS / 6040322 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 310 FS / 6040322 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf