Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042203 / Т-образное/крестовое соединение 35 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 35x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 35 mm Высота 1 in Размер B 150 mm Размер R 50 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAA 315 FT / 7120140 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAA 315 FT / 7120140 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RAA 315 FT / 7120140 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAA 315 FT / 7120140 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf