Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042201 / Т-образное/крестовое соединение 35 FT

Т-образное/крестовое соединение FT

Артикул, номер 7120117 | EAN 4012196812950

Описание продукта
Описание продукта
Соединение для горизонтального и вертикального использования. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 1 in
Высота 35 mm
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAA 310 FT 100 mm 7120117
1 Штук
RAA 315 FT 150 mm 7120140
1 Штук
RAA 320 FT 200 mm 7120214
1 Штук
RAA 330 FT 300 mm 7120311
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAA 310 FT / 7120117 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAA 310 FT / 7120117 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RAA 310 FT / 7120117 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAA 310 FT / 7120117 , 0.12MB , pdf

RAA 310 FT / 7120117
Загрузить