- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное соединение для создания ответвления в 90° с кабельных коробов Rapid 45-2 53130 на кабельный короб WDK40060.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 130 mm Для глубины короба 53 mm Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 120x52x56 Серия продукции Rapid 45® Симметрично нет Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый Ширина ответвления 60 mm Размеры
Высота 55,5 mm Длина 120 mm Ширина 52 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1863 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1863 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-TA WDK 2AL / 6113324 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, T piece adapter GK-TA WDK..., GK-TR... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский