T-образный соединитель

Артикул, номер 5408156 | EAN 4012195681496

Описание продукта
Описание продукта
• Т-образный соединитель для монтажа изоляционных стержней;

• с болтами M10.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя T - образный соединитель
Диаметр 40 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 20 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 20 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 20 mm
Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 20 mm
Материал Алюминий
Подключение Сплошной круг
Размер 20mm

Размеры

Длина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,9176 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9176 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 IT 65 mm 40 mm 5408156
10 Штук
101 IT-16 60 mm 30 mm 5408158
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 IT / 5408156 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 IT / 5408156 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 IT / 5408156 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 IT / 5408156 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта 101 IT / 5408156, 89.08 kB, jpg

101 IT / 5408156
Загрузить