- Описание продукта
-
Описание продуктаСтержень с резьбой в соответствии с DIN 976.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Диаметр 10 mm Длина 2000 mm Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 10 Поверхность burnished Размер 10x10x2000 Размер d 10 mm Размер L 2000 mm Резьба M10 Цвет черный - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TR M10 2M BR / 3141542 , 0.13MB , pdfREACH Декларация соответствия TR M10 2M BR / 3141542 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TR M10 2M BR / 3141542 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, V-TEC VM.. SGR; V-TEC VM.. LGR; V-TEC VM.. SW , 0.08MB , pdf
Казахстан - Русский