- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 40x40mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 44 mm Длина 21 mm Размер a 40 mm Размер b 44 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1618 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1618 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM E40040FS / 6247881 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM E40040FS / 6247881 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM E40040FS / 6247881 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM E40040FS / 6247881 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM E40040FS / 6247881 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский