Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 60060

Артикул, номер 6249795 | EAN 4012196503292

64 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x60mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 64 mm
Длина 21 mm
Размер a 60 mm
Размер b 64 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2397 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2397 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM E60060FS 64 mm цинковый 6248284
10 Штук
LKM E60060RW 64 mm белоснежный; RAL 9010 6249795
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM E60060RW / 6249795 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM E60060RW / 6249795 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM E60060RW / 6249795 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM E60060RW / 6249795 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM E60060RW / 6249795 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM E60060RW / 6249795
Загрузить