- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции да Размер 60x100mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 64 mm Длина 21 mm Размер a 100 mm Размер b 64 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2999 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2999 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM E60100RW / 6249817 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM E60100RW / 6249817 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM E60100RW / 6249817 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM E60100RW / 6249817 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM E60100RW / 6249817 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский