- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 64 mm Длина 21 mm Размер a 200 mm Размер b 64 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4475 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4475 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM E60200FS / 6248322 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM E60200FS / 6248322 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM E60200FS / 6248322 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM E60200FS / 6248322 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM E60200FS / 6248322 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский