Торцевая заглушка для кабельного короба LKM 80080

Артикул, номер 6248344 | EAN 4012195699064

80 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Слева/справа
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 80x80mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 80 mm
Длина 21 mm
Размер a 80 mm
Размер b 80 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3341 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3341 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM E80080FS 80 mm цинковый 6248344
1 Штук
LKM E80080RW 80 mm белоснежный; RAL 9010 6248454
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM E80080FS / 6248344 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM E80080FS / 6248344 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM E80080FS / 6248344 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM E80080FS / 6248344 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM E80080FS / 6248344 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM E80080FS / 6248344
Загрузить