- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного короба LКМ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Слева/справа Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием Повышение живучести конструкции нет Размер 80x80mm Серия продукции LKM Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 80 mm Длина 21 mm Размер a 80 mm Размер b 80 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3078 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3078 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM E80080RW / 6248454 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM E80080RW / 6248454 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM E80080RW / 6248454 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский