Указание: Этот товар снят с производства.

Торцевая заглушка кабельного канала

Артикул, номер 7404018 | EAN 4012195098935

38 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала мин. 38 mm
Материал Сталь
Область применения Скрытая установка в стяжке
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 350x37mm
Серия продукции Система каналов EÜK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ширина короба мин. 350 mm

Размеры

Высота 38 mm
Размер a 350 mm
Размер h 37 mm
Ширина 350 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SES 19037 190 mm 38 mm 7403984
1 Штук
SES 25037 250 mm 38 mm 7404006
1 Штук
SES 35037 350 mm 38 mm 7404018
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SES 35037 / 7404018 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SES 35037 / 7404018 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SES 35037 / 7404018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SES 35037 / 7404018 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.