Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала мин. 48 mm Материал Сталь Область применения Скрытая установка в стяжке Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Размер 350x47mm Серия продукции Система каналов EÜK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ширина короба мин. 350 mm Размеры
Высота 48 mm Размер a 350 mm Размер h 47 mm Ширина 350 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SES 35047 / 7404022 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС SES 35047 / 7404022 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SES 35047 / 7404022 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SES 35047 / 7404022 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, EÜK , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.