- Описание продукта
-
Описание продуктаТорцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Высота канала макс. 150 mm Высота канала мин. 40 mm Диапазон регулирования макс. 110 mm Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет Серия продукции Серия OKA Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 260 mm Размер h 40 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,8548 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8548 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия OKA-G20040150ES / 7424280 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, screed-flush duct systems OKA-G and OKA-W , 3.48MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский