Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-150 мм

Артикул, номер 7424284 | EAN 4012195243830

40 mm
150 mm
Описание продукта
Описание продукта
Торцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Высота канала макс. 150 mm
Высота канала мин. 40 mm
Диапазон регулирования макс. 110 mm
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
Серия продукции Серия OKA
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 460 mm
Размер h 40 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,7871 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,7871 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота канала мин. Высота канала макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKA-G20040150ES 200 mm 40 mm 150 mm 7424280
1 Штук
OKA-G30040150ES 300 mm 40 mm 150 mm 7424282
1 Штук
OKA-G40040150ES 400 mm 40 mm 150 mm 7424284
1 Штук
OKA-G50040150ES 500 mm 40 mm 150 mm 7424286
1 Штук
OKA-G60040150ES 600 mm 40 mm 150 mm 7424288
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKA-G40040150ES / 7424284 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OKA-G40040150ES / 7424284 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия OKA-G40040150ES / 7424284 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKA-G40040150ES / 7424284 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, OKA , 0.18MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.