TP-профиль FS

Артикул, номер 6364802 | EAN 4012196282739

6364802 / TPS 3000 FS
3000 mm
2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированная профильная рейка TP, поставляемая длина 3000 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид перфорации Задняя стенка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 3000mm
С зубцами нет
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Форма профиля Плоский профиль
Цвет цинковый
Ширина отверстия 11 mm

Размеры

Высота 20 mm
Длина 3000 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,6755 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,6755 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPS 3000 FS 3000 mm 2 mm 6364802
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Защитный колпачок Защитный колпачок TPS KS OR 6364625
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPS 3000 FS / 6364802 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPS 3000 FS / 6364802 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TPS 3000 FS / 6364802 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TPS 3000 FS / 6364802 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPS 3000 FS / 6364802 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

TPS 3000 FS / 6364802
Загрузить