Защитный колпачок

Артикул, номер 6364625 | EAN 4012195668084

Описание продукта
Описание продукта
Защитный колпачок для стоек ТР
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Профиль TP в качестве подвесной стойки и кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Торцевая заглушка
Материал Полиэтилен
Подходит для форм профиля S-образный профиль
Размер 64x19
Серия продукции Серия TP
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет оранжевый; RAL 2003

Размеры

Высота 23,5 mm
Длина 64 mm
Ширина 19 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0199 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0199 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TPS KS OR 6364625
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TPS KS OR / 6364625 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TPS KS OR / 6364625 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TPS KS OR / 6364625 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TPS KS OR / 6364625 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, TP support systems , 0.88MB , pdf
Загрузить

TPS KS OR / 6364625
Загрузить