Траверса

Артикул, номер 6347026 | EAN 4012195849766

50 mm
186,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса с приваренной профильной рейкой MS5030 для монтажа на стойке типа IS8 .

Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответсвующего крепления. Направление трассы в продольном направлении.



В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Прочее
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 300mm
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 186,5 mm
Длина 300 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,9517 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,9517 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KI8 CPS5-1-300FT 300 mm 50 mm 186,5 mm 6347026
1 Штук
KI8 CPS5-1-500FT 500 mm 50 mm 186,5 mm 6347028
1 Штук
KI8 CPS5-1-400FT 400 mm 50 mm 186,5 mm 6347030
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KI8 CPS5-1-300FT / 6347026 , 0.12MB , pdf

KI8 CPS5-1-300FT / 6347026
Загрузить