- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса с двумя приварными рейками MS5030 для монтажа на стойках типа IS8.
Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответсвующего крепления. Поперечное направление трассы.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Прочее Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 400mm Серия продукции Серия IS 8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 186,5 mm Длина 400 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,7499 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,7499 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KI8 CPS5-2-400FT / 6347032 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KI8 CPS5-2-400FT / 6347032 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KI8 CPS5-2-400FT / 6347032 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KI8 CPS5-2-400FT / 6347032 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский