Траверса

Артикул, номер 6347036 | EAN 4012195849780

200 mm
186,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса с двумя приварными рейками MS5030 для монтажа на стойках типа IS8.

Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответсвующего крепления. Поперечное направление трассы.


В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Прочее
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля I-образный профиль
Размер 300mm
Серия продукции Серия IS 8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 186,5 mm
Длина 300 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,5737 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,5737 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KI8 CPS5-2-400FT 400 mm 200 mm 186,5 mm 6347032
1 Штук
KI8 CPS5-2-300FT 300 mm 200 mm 186,5 mm 6347036
1 Штук
KI8 CPS5-2-500FT 500 mm 200 mm 186,5 mm 6347038
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KI8 CPS5-2-300FT / 6347036 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KI8 CPS5-2-300FT / 6347036 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KI8 CPS5-2-300FT / 6347036 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KI8 CPS5-2-300FT / 6347036 , 0.12MB , pdf

KI8 CPS5-2-300FT / 6347036
Загрузить