- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса для стоек US 3.
Траверсу можно установить на U-образной стойке US 3 фиксированной длины.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 130x40x100 Серия продукции Серия US 3 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 100 mm Длина 130 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4608 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4608 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 3 A2 / 6348876 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 3 A2 / 6348876 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 3 A2 / 6348876 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 3 A2 / 6348876 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский