Траверса KU 5 16

Артикул, номер 6344380 | EAN 4012196640331

Описание продукта
Описание продукта
Траверса для крепления к стойке тип USL и USM.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 160 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5715 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5715 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KU 5 16 FS 6344380
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KU 5 16 FS / 6344380 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС KU 5 16 FS / 6344380 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KU 5 16 FS / 6344380 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KU 5 16 FS / 6344380 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.