Траверса регулируемая А2

Артикул, номер 6348925 | EAN 4012195018360

6348925 / KU 5 V A2
180 mm
59 mm
109 mm
Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая траверса для стойки US 5.

При установке траверсы используется распорка типа DSK 47.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 180x59x109
Серия продукции Серия US 5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 30 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 109 mm
Длина 180 mm
Ширина 59 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,6928 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6928 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KU 5 V A2 180 mm 59 mm 109 mm 6348925
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KU 5 V A2 / 6348925 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KU 5 V A2 / 6348925 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KU 5 V A2 / 6348925 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KU 5 V A2 / 6348925 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KU 5 V A2 / 6348925
Загрузить