- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая траверса для стойки US 7.
Крепежный материал (2 болта с шестигранной головкой SKS 12x100 и распорку DSK 45) заказывается отдельно
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 200x100 Серия продукции Серия US 7 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 136,5 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,1394 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,1394 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KU 7 VQP A2 / 6349196 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KU 7 VQP A2 / 6349196 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KU 7 VQP A2 / 6349196 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KU 7 VQP A2 / 6349196 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский