- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая в поперечном направлении траверса, устанавливается на стойке IS 8.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 200mm Серия продукции Серия IS 8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 233 mm Длина 200 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6806 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6806 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KI 8 VLP FT / 6347843 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KI 8 VLP FT / 6347843 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия KI 8 VLP FT / 6347843 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KI 8 VLP FT / 6347843 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу I support systems , 1.31MB , pdf
Казахстан - Русский