- Описание продукта
-
Описание продуктаТраверса с повернутым на 90° U-образным кронштейном
При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Винтовая верхняя пластина Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для крепления консолей нет Подходит для потолочного крепления да Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 140x75x104 Серия продукции Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 104 mm Длина 140 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4169 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4169 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KUS 5 NOK FT / 6348939 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Vertical ladder systems , 1.86MB , pdf
Казахстан - Русский