Траверса усиленная

Артикул, номер 6349056 | EAN 4012196191352

6349056 / KU 7 NOX FT
200 mm
100 mm
126,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Траверса для больших нагрузок для стойки US 7.

Крепежный материал (2 болта с полукруглой головкой FRS 12x25) заказывается отдельно

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • U-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Винтовая верхняя пластина
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для крепления консолей нет
Подходит для потолочного крепления да
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 200x100
Серия продукции Серия US 7
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 126,5 mm
Длина 200 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,1354 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1354 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KU 7 NOX FT 200 mm 100 mm 126,5 mm 6349056
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KU 7 NOX FT / 6349056 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

KU 7 NOX FT / 6349056
Загрузить