- Описание продукта
-
Описание продуктаОткрытая труба Quick-Pipe из пластика для наружной прокладки кабелей и проводов в помещении и снаружи в защищенной области. Монтаж на стене и на потолке помощью зажима Quick, Star-Quick и Multi-Quick. Закрытие и открытие без инструментов благодаря повороту зажима. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция нет Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Материал Поливинилхлорид Напольный монтаж (бесшовный пол) нет Наружный монтаж да Не содержит галогенов нет Огнестойкое исполнение нет Размер M16 Размер M16 С муфтой нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Скрытый монтаж нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле нет Установка на открытом воздухе нет Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Длина 2000 mm Размер C 8.2 mm Размер D 15,6 mm Размер t 1,2 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1786 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1786 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2953 M16 RW / 2153960 , 0.20MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2953 M16 RW / 2153960 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2953 M16 RW / 2153960 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2953 M16 RW / 2153960 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2953 M16 RW / 2153960 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский
Соединительная муфта Quick-Pipe, белая
Дуга Quick-Pipe 90°
Зажим Quick, огнестойкий