- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный отвод для проволочных лотков.
Кабельный отвод сохраняет определенные радиусы изгиба и предотвращает возможные обрывы кабеля. Устанавливается в продольном направлении и сбоку, подходит для большой ширины.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 192x85x51 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 193 mm Ширина 3,47 in Ширина 85 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4139 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4139 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KAB GR FS / 6220139 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KAB GR FS / 6220139 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KAB GR FS / 6220139 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KAB GR FS / 6220139 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KAB GR FS / 6220139 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский