Ударный наконечник для стержней заземления ST и BP

Артикул, номер 3041212 | EAN 4012195242772

Описание продукта
Описание продукта
Подходит для стержней заземления ST и BP.
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр заземлителя 20 mm
для глубинного заземлителя 20 mm
Материал Стальное литье
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 20mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1039 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр заземлителя для глубинного заземлителя Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1819 20BP 20 mm 20 mm 3041212
5 Штук
1819 25BP 25 mm 25 mm 3041956
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1819 20BP / 3041212 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1819 20BP / 3041212 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1819 20BP / 3041212 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1819 20BP / 3041212 , 0.13MB , pdf

Загрузить

1819 20BP / 3041212
Загрузить