- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.
Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Винтовое крепление Исполнение вертикальный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 265x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 240 mm Ширина 200 mm Ширина 7,87 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2242 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2242 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MP WI GR. FS / 7084781 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MP WI GR. FS / 7084781 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MP WI GR. FS / 7084781 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия MP WI GR. FS / 7084781 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MP WI GR. FS / 7084781 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский