- Описание продукта
-
Описание продуктаОпора для восходящих или нисходящих кабельных лотков лестничного типа
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер 70x50 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4738 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4738 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LAL 70 A2 / 6221017 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LAL 70 A2 / 6221017 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LAL 70 A2 / 6221017 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LAL 70 A2 / 6221017 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия LAL 70 A2 / 6221017 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский