Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036302 / Угловая секция 45° 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 110 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Высота 4 in Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x200 Размер B 200 mm Размер R 50 mm Схема расположения отверстий NATO нет Ширина 8 in Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 120 FS / 7000650 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 120 FS / 7000650 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 120 FS / 7000650 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 120 FS / 7000650 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F