Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036304 / Угловая секция 45° 110 FS

Угловая секция 45° 110 FS

Артикул, номер 7000677 | EAN 4012196818839

7000677 / RB 45 130 FS
300 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 110 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 7000677
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 130 FS / 7000677 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 130 FS / 7000677 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 130 FS / 7000677 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 130 FS / 7000677 , 0.12MB , pdf

RB 45 130 FS / 7000677
Загрузить