Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036306 / Угловая секция 45° 110 FS

Угловая секция 45° 110 FS

Артикул, номер 7000685 | EAN 4012196211098

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Детали крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Высота 4 in
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 7000685
1 Штук
RB 45 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7000707
1 Штук
RB 45 155 FS 550 mm Сталь оцинкован конвейерным методом - 7000715
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 140 FS / 7000685 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 140 FS / 7000685 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 140 FS / 7000685 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 140 FS / 7000685 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RB 45 140 FS / 7000685
Загрузить