Угловая секция 45° 110 FT

Артикул, номер 7068115 | EAN 4012196991280

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 110 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7068115
1 Штук
RB 45 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7068212
1 Штук
RB 45 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7068328
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 110 FT / 7068115 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 110 FT / 7068115 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 110 FT / 7068115 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 110 FT / 7068115 , 0.12MB , pdf

RB 45 110 FT / 7068115
Загрузить