Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036334 / Угловая секция 45° 110 FT

Угловая секция 45° 110 FT

Артикул, номер 7068328 | EAN 4012196991402

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 110 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 110 mm
Высота 4 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 7068115
1 Штук
RB 45 120 FT 200 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7068212
1 Штук
RB 45 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 7068328
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 130 FT / 7068328 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 130 FT / 7068328 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RB 45 130 FT / 7068328 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 130 FT / 7068328 , 0.12MB , pdf

RB 45 130 FT / 7068328
Загрузить