Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036000 / Угловая секция 45° 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 35 mm Высота 1 in Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Размер B 100 mm Размер R 50 mm Схема расположения отверстий NATO нет Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 310 FS / 6043704 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 310 FS / 6043704 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 45 310 FS / 6043704 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 310 FS / 6043704 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 310 FS / 6043704 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf