Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036002 / Угловая секция 45° 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
Угловой соединитель WKV 35 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки. Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 35 mm Высота 1 in Размер B 200 mm Размер R 50 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 320 FS / 6043712 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 320 FS / 6043712 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 45 320 FS / 6043712 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 320 FS / 6043712 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 320 FS / 6043712 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf