Указание: Этот товар снят с производства.

Угловая секция 45° 60 A2

Артикул, номер 7133235 | EAN 4012196253630

7133235 / RBU 45 640 A2
400 mm
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированная горизонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.

Неперфорированная фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBU 45 640 A2 400 mm Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 7133235
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.13MB , pdf

RBU 45 640 A2 / 7133235
Загрузить