Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036230 / Угловая секция 45° 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 45° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Угловой соединитель WKV 85 предназначен для секций 90°, и его адаптируют к 45° в месте установки.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 85 mm Высота 3 in Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x100 Размер B 100 mm Размер R 50 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 45 810 FT / 7067119 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 45 810 FT / 7067119 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 45 810 FT / 7067119 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 45 810 FT / 7067119 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf