Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036300 / Угловая секция 45° 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 110 mm Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x100 Размер B 100 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Ширина 100 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 110 FS / 6041750 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 110 FS / 6041750 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 110 FS / 6041750 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 110 FS / 6041750 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf