Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036304 / Угловая секция 45° 110 FS

Угловая секция 45° Magic 110 FS

Артикул, номер 6041754 | EAN 4012195880196

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 115 FS 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041751
1 Штук
RBM 45 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041754
1 Штук
RBM 45 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041756
1 Штук
RBM 45 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041758
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 130 FS / 6041754 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 130 FS / 6041754 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 130 FS / 6041754 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 130 FS / 6041754 , 0.12MB , pdf

RBM 45 130 FS / 6041754
Загрузить