Угловая секция 45° 110 FS

Артикул, номер 6036304 | EAN 4012197345617

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Модель Жесткая угловая секция
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Рекомендованное количество винтов 22 St.
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,2067 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2067 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RB 45 110 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036300
1 Штук
RB 45 120 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036302
1 Штук
RB 45 130 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036304
1 Штук
RB 45 140 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036306
1 Штук
RB 45 150 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036308
1 Штук
RB 45 160 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 6036310
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка угловой секции 45° FS Крышка угловой секции 45° FS RBD 45 300 FS 6036407
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RB 45 130 FS / 6036304 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RB 45 130 FS / 6036304 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RB 45 130 FS / 6036304 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RB 45 130 FS / 6036304 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RB 45 130 FS / 6036304 , 0.13MB , pdf

RB 45 130 FS / 6036304
Загрузить