Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036332 / Угловая секция 45° 110 FT

Угловая секция 45° Magic

Артикул, номер 6041781 | EAN 4012195895978

Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 110 FT 100 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041780
1 Штук
RBM 45 115 FT 150 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041781
1 Штук
RBM 45 130 FT 300 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения цинковый 6041784
1 Штук
RBM 45 140 FT 400 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041786
1 Штук
RBM 45 160 FT 600 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения - 6041790
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 115 FT / 6041781 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 115 FT / 6041781 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RBM 45 115 FT / 6041781 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 115 FT / 6041781 , 0.13MB , pdf

RBM 45 115 FT / 6041781
Загрузить