Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036000 / Угловая секция 45° 35 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаУгловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 35x100 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Высота 1 in Размер B 100 mm Размер R 50 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,4536 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4536 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBM 45 310 FS / 6041000 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBM 45 310 FS / 6041000 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBM 45 310 FS / 6041000 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBM 45 310 FS / 6041000 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBM 45 310 FS / 6041000 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf