Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036004 / Угловая секция 45° 35 FS

Угловая секция 45° Magic 35 FS

Артикул, номер 6041004 | EAN 4012195881315

Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Угловая секция 45° с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBM 45 310 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041000
1 Штук
RBM 45 330 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6041004
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBM 45 330 FS / 6041004 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBM 45 330 FS / 6041004 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBM 45 330 FS / 6041004 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBM 45 330 FS / 6041004 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBM 45 330 FS / 6041004 , 0.12MB , pdf

RBM 45 330 FS / 6041004
Загрузить